Meniu Caută

Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

În stoc

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Cumpără
0,6448 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
0,4572 RON - 0,5585 RON 2300 În stoc
UL94 V-2
Conector SC la ST 11.0 mm 12.8 mm

10111420

Interval de preț
0,5585 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip conector
    SC la ST
  • Interval grosime panou compatibil
    1.4 - 3.5 mm
  • Înălțime totală
    2.5 mm
  • Lungime totală
    12.8 mm