Meniu Caută

Agățătoare pentru colac de cablu cu fibră optică - brățară înfășurare colac

În stoc

Príchytka z PVC na navíjanie optických vlákien je vyrobená z dvoch extrudovaných svoriek, ktoré zacvaknutím do seba vytvoria príchytku s hladkým, tvarovaným povrchom na uloženie zväzkov optických vlákien a obmedzuje polomer ohybu vlákna. Čierna. Trieda UL94 V0.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Metodă de montare Cumpără
3,4227 RON - 3,4227 RON 433 În stoc
30.5 mm
25.4 mm
Adhesive
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
25.1 mm
Snap Fit
Agățătoare pentru colac Adeziv 30.5 mm PA

10315903

Interval de preț
3,4227 RON - 3,4227 RON

Niveluri de stoc
433 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Tip
    Agățătoare pentru colac
  • Lungime totală
    30.5 mm