Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
268,0318 RON - 357,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
9.0
Standard
37.0
796,7797 RON - 1 062,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M24
70.0
Oțel inoxidabil
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
668,0591 RON - 890,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
40.0
Standard
106.0
209,2989 RON - 279,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
249,1539 RON - 332,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
25.0
Standard
67.0
209,2989 RON - 279,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
268,0318 RON - 357,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
9.0
Standard
37.0
193,9509 RON - 258,6182 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
255,1389 RON - 340,1686 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
10.0
Cu piuliță de blocare
43.0
668,0591 RON - 890,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M24
70.0
Oțel inoxidabil
40.0
Standard
106.0
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
249,1539 RON - 332,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
25.0
Standard
67.0
209,2989 RON - 279,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
317,9653 RON - 423,919 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
216,2058 RON - 288,2404 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
489,3535 RON - 652,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
489,3535 RON - 652,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
668,0591 RON - 890,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
40.0
Standard
106.0
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
193,9509 RON - 258,6182 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
  • din 6