Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
209,2989 RON - 279,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
193,9509 RON - 258,6182 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
183,5652 RON - 244,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
214,0571 RON - 285,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Standard
29.0
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
286,5008 RON - 382,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
155,6825 RON - 207,5596 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M5
25.0
Oțel
4.0
Standard
19.0
215,5919 RON - 287,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M12
45.0
Oțel
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
252,8882 RON - 337,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
M16
58.0
Oțel
9.0
Cu piuliță de blocare
46.0
177,0166 RON - 236,0051 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
201,318 RON - 268,441 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M10
32.0
Oțel
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
185,1512 RON - 246,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M4
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
252,8882 RON - 337,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
M24
58.0
Oțel
9.0
Cu piuliță de blocare
46.0
175,0721 RON - 233,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M8
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
317,9653 RON - 423,919 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
175,0725 RON - 233,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M16
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
277,4454 RON - 369,9442 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M24
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
191,8532 RON - 255,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M6
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
162,4357 RON - 216,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M8
32.0
Oțel
5.0
Standard
23.0
  • din 6