Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | h3 | Tip de ajustator | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402,4314 RON - 536,5752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 214,0571 RON - 285,4265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 313,3087 RON - 417,7285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
23.0
|
Cu piuliță de blocare
|
86.0
|
||
| 193,9509 RON - 258,6182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 209,2989 RON - 279,0313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 484,8517 RON - 646,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Oțel
|
29.0
|
Cu piuliță de blocare
|
106.0
|
||
| 155,6825 RON - 207,5596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 175,0725 RON - 233,447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 206,843 RON - 275,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 201,318 RON - 268,441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Cu piuliță de blocare
|
29.0
|
||
| 444,281 RON - 592,3405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 185,1512 RON - 246,8512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 185,1512 RON - 246,8512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 215,5919 RON - 287,4729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Cu piuliță de blocare
|
36.0
|
||
| 205,2573 RON - 273,6595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 162,4357 RON - 216,5639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 206,4852 RON - 275,2967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 262,2504 RON - 349,6333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
18.0
|
Cu piuliță de blocare
|
67.0
|
||
| 313,3087 RON - 417,7285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel
|
23.0
|
Cu piuliță de blocare
|
86.0
|
||
| 193,9509 RON - 258,6182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina