Meniu Caută

Amortizoare rotative

În stoc

Rotačné tlmiče kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese. Jednoduchá montáž, môžu byť použité ako časť montážneho celku. Široká škála využitia vďaka veľkému rozsahu prednastaveného tlmiaceho účinku a rôznych druhov ozubenia.

Cod Serie: SR6271

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mecanism Culoare Material Distanță dintre orificiile de fixare Cuplu Înălțime ax Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
0.12 N
Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
POM
5.0 N
6,6517 RON - 27,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
0.95 N
6,4895 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PA
0.30 N
6,6096 RON - 6,6096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Albastru
PC
80.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
PC
15.0 N
26,1861 RON - 65,5555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Tambur dințat
Natural
PC
20.0 N
  • din 8