Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.
Cod Serie: SR2021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Număr de dinţi | Diametru butuc | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8566 RON - 58,3364 RON | 1 În stoc |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 103,2288 RON - 118,4269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 12,6579 RON - 18,4958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 26,0458 RON - 32,3607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 63,5146 RON - 72,8327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 17,3591 RON - 21,5691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 53,93 RON - 61,8727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 63,1778 RON - 72,5241 RON | 81 În stoc |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 2,3014 RON - 2,8347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | 2500 În stoc |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,7183 RON - 43,1382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 121,7107 RON - 139,561 RON | 9 În stoc |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 135,5896 RON - 155,4606 RON | 5 În stoc |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 57,0172 RON - 65,3951 RON | 4 În stoc |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 30,9995 RON - 38,5213 RON | 7 În stoc |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 98,6119 RON - 113,0802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 30,9995 RON - 38,5213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 10 În stoc |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | 98 În stoc |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 38,4371 RON - 47,7693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina