Meniu Caută

Angrenaje - Roată dințată

În stoc

Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.

Cod Serie: SR2021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Număr de dinţi Diametru butuc Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
57,0172 RON - 65,3951 RON 4 În stoc
35
16.0 mm
53,93 RON - 61,8727 RON 1 În stoc
15
14.0 mm
2,4557 RON - 3,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
2.4 mm
14.4 mm
32,2484 RON - 40,051 RON 5 În stoc
20
12.0 mm
123,998 RON - 176,7632 RON 5 În stoc
40
24.0 mm
60,0905 RON - 68,9175 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
17.0 mm
87,0063 RON - 99,8468 RON Solicitați termenul de livrare aici
30
24.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10
9.6 mm
24,7968 RON - 30,803 RON 7 În stoc
50
15.0 mm
57,0172 RON - 65,3951 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
17.0 mm
2,2453 RON - 2,7655 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
10.4 mm
50,8566 RON - 58,3364 RON 1 În stoc
12
14.0 mm
37,2022 RON - 46,2116 RON 1 În stoc
28
12.0 mm
26,0458 RON - 32,3607 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
9.0 mm
135,5896 RON - 155,4606 RON 5 În stoc
30
20.0 mm
86,2765 RON - 98,9908 RON Solicitați termenul de livrare aici
50
16.0 mm
17,3591 RON - 21,5691 RON Solicitați termenul de livrare aici
25
10.0 mm
30,9995 RON - 38,5213 RON Solicitați termenul de livrare aici
72
15.0 mm
2,4557 RON - 3,0312 RON 98 În stoc
11
10.3 mm
63,5146 RON - 72,8327 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
18.0 mm
  • din 3
Pinion 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Interval de preț
65,3951 RON - 57,0172 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16.0 mm
  • Lățime butuc
    12.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Interval de preț
61,8727 RON - 53,93 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    14.0 mm
  • Lățime butuc
    11.0 mm
  • Lățime totală
    23.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Interval de preț
40,051 RON - 32,2484 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    8.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Interval de preț
176,7632 RON - 123,998 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    24.0 mm
  • Lățime butuc
    15.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Interval de preț
30,803 RON - 24,7968 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    15.0 mm
  • Lățime butuc
    7.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Interval de preț
58,3364 RON - 50,8566 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    14.0 mm
  • Lățime butuc
    11.0 mm
  • Lățime totală
    23.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Interval de preț
46,2116 RON - 37,2022 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    12.0 mm
  • Lățime butuc
    8.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Interval de preț
155,4606 RON - 135,5896 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    20.0 mm
  • Lățime butuc
    10.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Pinion 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Interval de preț
3,0312 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Lățime suprafață
    3.0 mm
  • Diametru exterior
    10.3 mm
  • Lățime totală
    3.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru