Meniu Caută

Arbori din aluminiu

În producție

Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.

Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.

Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.

  • Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică.
  • Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
342 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h6 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
250.0
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
1000.0
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
1400.0
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
1100.0
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
1700.0
885,2577 RON - 980,941 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
850.0
74,9694 RON - 83,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
100.0
544,4016 RON - 603,249 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
1050.0
806,6447 RON - 893,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
1650.0
486,1031 RON - 538,6616 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
1150.0
693,1424 RON - 768,012 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
1750.0
675,5231 RON - 748,496 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
1350.0
1 214,3344 RON - 1 345,5558 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
1950.0
2 121,4042 RON - 2 350,6049 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
1400.0
1 852,7722 RON - 2 052,9235 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
1950.0
1 488,7064 RON - 1 649,5263 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
1550.0
1 079,0202 RON - 1 195,5671 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
1100.0
905,6722 RON - 1 003,5017 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
600.0
1 069,6365 RON - 1 185,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
1700.0
Solicitați termenul de livrare aici
50.0
1200.0
  • din 18