Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
8,5294 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
180
0.6 mm
4.0 mm
34.80 Nmm
9,0224 RON - 10,0218 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
8,5294 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
11,4457 RON - 12,7189 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.4 mm
7.9 mm
370.00 Nmm
14,5397 RON - 16,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.6 mm
9.5 mm
582.00 Nmm
17,3875 RON - 19,3179 RON 30 În stoc
76.2 mm
180
2.4 mm
13.5 mm
1808.00 Nmm
35,5281 RON - 39,4574 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
180
2.9 mm
16.3 mm
3164.00 Nmm
15,2928 RON - 17,0589 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.9 mm
12.7 mm
989.00 Nmm
16,4702 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
270
2.2 mm
12.7 mm
1356.00 Nmm
9,0224 RON - 10,0218 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
9,611 RON - 10,6926 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
13,0475 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.8 mm
13.1 mm
791.00 Nmm
13,9648 RON - 15,5392 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
2.0 mm
12.7 mm
1102.00 Nmm
9,611 RON - 10,6926 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
10,7885 RON - 11,9522 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
1.2 mm
6.4 mm
282.00 Nmm
9,611 RON - 10,6926 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
180
1.1 mm
5.5 mm
226.00 Nmm
10,7885 RON - 11,9522 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.3 mm
6.4 mm
328.00 Nmm
8,5294 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
8,8717 RON - 9,8712 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
270
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
9,0224 RON - 10,0218 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
  • din 18
Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 22.1 mm 1808.00 Nmm

10441916

Interval de preț
19,3179 RON - 17,3875 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu
    1808.00 Nmm
  • Lungime picior de la linia centrală
    76.2 mm
  • Direcţie vânt
    Pe stânga
  • Diametru cablu
    2.4 mm
  • Dimensiune ax
    13.5 mm