Meniu Caută

Arcuri gaz - blocare automată

În stoc

Náš sortiment zaisťovacích plynových vzpier zahŕňa bezpečnostné uzamykateľné plynové vzpery a uzamykateľné plynové vzpery s blokovým zdvihom. Tieto pružiny sú ideálne pre aplikácie, kde si nastavenie ovládania pohybu vyžaduje pohodlie a bezpečnosť, aj keď sú uzamknuté v polohe. Bežne sa používajú v zdravotníctve, laboratóriách, automobilovom priemysle, ako aj pri nábytku a priemyselných zariadeniach pri otváraní, zatváraní, naklápaní alebo tlmení.

Bezpečnostné pružiny sú vybavené plášťom. Eliminujú tak potrebu samostatných bezpečnostných tyčí pri kritických zdvíhacích operáciách. Pri úplnom vysunutí sa pozitívne zablokujú - to chráni obsluhu pred rizikom úrazu v prípade preťaženia alebo nesprávneho použitia. Na uvoľnenie zámku a zaistenie bezpečnej prevádzky je potrebné aktívne stlačiť kryt. Sú bezúdržbové a dodávajú sa v pároch. Tyč je vyrobená z ocele a spojovacie prvky sú z polyamidu a ocele.

Piesty na zdvíhanie fungujú rovnako ako bežné plynové vzpery, ale obsahujú aj špeciálny vnútorný blokovací ventil, ktorý umožňuje uzamknutie v akejkoľvek polohe. Zaisťovací mechanizmus umožňuje pohyb vzpery iba pri stlačenom uvoľňovacom čape, ktorý sa nachádza na konci tyče piestu. Typické použitie pre piesty: výškové a uhlové nastavenie sedadiel v lietadlách, autobusoch, vlakoch a inej špecializovanej doprave. Poskytujú tiež riadené nastavenie pre nemocničné lôžka, fyzioterapeutické stoly a pre invalidné vozíky, výškové nastavenie na stoloch. Dostupné z uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele. Ovládanie jednou rukou.

  • Bezpečné a jednoduché použitie
  • Nevyžaduje údržbu
  • Samostatná jednotka.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime extinsă Dimensiune filet Diametru tijă Lungime cursă Forță maximă Diametru piston compatibil Cumpără
10203064 8 În stoc
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
2 În stoc
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
413,1228 RON - 413,1228 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
1 239,3681 RON - 1 239,3681 RON Solicitați termenul de livrare aici
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
1 032,8068 RON - 1 032,8068 RON Solicitați termenul de livrare aici
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
585,2572 RON - 585,2572 RON Solicitați termenul de livrare aici
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
481,9764 RON - 481,9764 RON Solicitați termenul de livrare aici
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
550,8303 RON - 550,8303 RON Solicitați termenul de livrare aici
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
447,5496 RON - 447,5496 RON 10 În stoc
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
516,4034 RON - 516,4034 RON 22 În stoc
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
826,2454 RON - 826,2454 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Amortizor cu gaz cu autoblocare 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    680.0 mm
  • Lungime cursă
    300.0 mm
  • Diametru piston compatibil
    23.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
Amortizor cu gaz cu autoblocare 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    465.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru piston compatibil
    23.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
Pistoane cu gaz cu blocare de siguranță 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Interval de preț
447,5496 RON - 447,5496 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    265.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru piston compatibil
    23.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diametru tijă
    8.0 mm
Pistoane cu gaz cu blocare de siguranță 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Interval de preț
516,4034 RON - 516,4034 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    165.0 mm
  • Lungime cursă
    50.0 mm
  • Diametru piston compatibil
    28.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diametru tijă
    10.0 mm