Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.
Cod Serie: SR6481
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Material | Lungime de la orificiu de montare la capăt | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1855 RON - 11,1855 RON | 12 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
7,9818 RON - 7,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
72,0694 RON - 72,0694 RON | 10 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
45,3927 RON - 80,0786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
12,7874 RON - 12,7874 RON | 11 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
55,0112 RON - 97,0555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
65,4841 RON - 65,4841 RON | 5 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
31,218 RON - 55,0788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
28,7511 RON - 28,7511 RON | 16 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
9,5837 RON - 9,5837 RON | 11 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
18 În stoc |
|
M6 x 1.0
|
Oțel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
18,3933 RON - 32,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
36,7329 RON - 36,7329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oțel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8 x 1.25
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clemă de blocare Clevis C1
|
|||
31,2976 RON - 31,2976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
14,0607 RON - 14,0607 RON | 3 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aliaj de zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Deschis
|
||
21,7276 RON - 21,7276 RON | 12 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oțel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
20,7692 RON - 20,7692 RON | 1 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aliaj de zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Deschis
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina