Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
128,158 RON - 197,174 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oţel inoxidabil 303
12.0
86.0
48.0
416,3984 RON - 555,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
99,0475 RON - 152,4083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Oţel inoxidabil 303
10.0
72.0
40.0
429,5978 RON - 572,7971 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
41,8496 RON - 64,4115 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oțel
14.0
101.0
56.0
227,5635 RON - 303,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
729,5029 RON - 972,6705 RON Solicitați termenul de livrare aici
M27
48.0
28x56
Oțel
28.0
148.0
56.0
39,4962 RON - 60,728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oţel inoxidabil 303
8.0
42.0
16.0
96,4383 RON - 148,3665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
10,0276 RON - 15,3994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oțel
8.0
58.0
32.0
5,0138 RON - 7,7253 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oțel
6.0
31.0
12.0
194,0532 RON - 298,5748 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
17,8039 RON - 27,3711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oțel
12.0
62.0
24.0
11,3066 RON - 17,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Oțel
10.0
52.0
20.0
9,0043 RON - 13,8134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oțel
6.0
31.0
12.0
11,0507 RON - 17,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Oțel
5.0
26.0
10.0
208,2248 RON - 277,5989 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
145.0
80.0
516,2643 RON - 688,3695 RON Solicitați termenul de livrare aici
M30
52.0
30x60
Oțel
30.0
160.0
60.0
217,7918 RON - 290,3891 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
145.0
80.0
35,301 RON - 54,3329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oțel
14.0
72.0
28.0
  • din 9