Meniu Caută

Articulații Clevis

În stoc

Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Creează o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură.
  • Disponibile atât cu filet standard, cât și pe partea stângă.
  • Poate suporta sarcini mari și stres mare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Igumid G, Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
165 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului Mână filet Finalizare Material Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
19,3388 RON - 29,7245 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
6.0
12.0
78,7366 RON - 121,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x24
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
12.0
24.0
228,4845 RON - 304,6119 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
20.0
40.0
27,2688 RON - 41,9519 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
8.0
16.0
43,2821 RON - 66,6115 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
10.0
20.0
198,8623 RON - 265,1668 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x80
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
20.0
80.0
255,5486 RON - 340,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
36x72
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
35.0
72.0
34,6359 RON - 53,3096 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
16.0
32.0
250,586 RON - 334,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
35x54
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
35.0
54.0
113,1679 RON - 174,1005 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x56
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
14.0
56.0
118,7444 RON - 182,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x56
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
14.0
56.0
74,6437 RON - 114,8562 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x48
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
12.0
48.0
53,9236 RON - 82,983 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
10.0
20.0
62,7744 RON - 96,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x40
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
10.0
40.0
21,6922 RON - 33,3569 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
6.0
12.0
150,8734 RON - 232,1169 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
16.0
32.0
547,4725 RON - 729,9633 RON Solicitați termenul de livrare aici
25x50
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
25.0
50.0
41,5938 RON - 63,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x32
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
8.0
32.0
43,2821 RON - 66,6115 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
10.0
20.0
23,227 RON - 35,7103 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x24
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
6.0
24.0
  • din 9