Meniu Caută

Balama cu ridicare montată cu șuruburi

În stoc

Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Grosime totală Lățime totală Cumpără
93,1307 RON - 200,2658 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
Negru
2.5 mm
45.9 mm
93,1307 RON - 200,2658 RON 48 În stoc
102.0 mm
Argintiu
2.5 mm
45.9 mm
93,1307 RON - 200,2658 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
Argintiu
2.5 mm
45.9 mm
93,1307 RON - 200,2658 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
Negru
2.5 mm
45.9 mm
Balama cu ridicare 102.0 mm 45.9 mm Argintiu

10352502

Interval de preț
200,2658 RON - 93,1307 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.5 mm
  • Lungime totală
    102.0 mm
  • Grosime totală
    2.5 mm
  • Lățime totală
    45.9 mm
  • Culoare
    Argintiu