Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
36,7824 RON - 36,7824 RON 60 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
33,2321 RON - 33,2321 RON 40 În stoc
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
50.8 mm
266,0014 RON - 266,0014 RON 33 În stoc
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
64.0 mm
37,7274 RON - 37,7274 RON 34 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
121,1003 RON - 121,1003 RON 2 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
38.0 mm
80,6686 RON - 80,6686 RON 9 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
28,9733 RON - 77,2953 RON 1 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
25.0 mm
25,6641 RON - 25,6641 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
30.0 mm
61,8629 RON - 61,8629 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oțel
Găurit
51.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
51.0 mm
65,788 RON - 65,788 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
40.0 mm
151,781 RON - 223,2073 RON 17 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
140,2992 RON - 194,1857 RON 10 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
30.0 mm
276,3995 RON - 1 175,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
50.0 mm
253,9477 RON - 253,9477 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
51.0 mm
43,1792 RON - 43,1792 RON 8 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
143,6267 RON - 143,6267 RON 28 În stoc
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
32.0 mm
36,7824 RON - 36,7824 RON 66 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
32.0 mm
42,1616 RON - 42,1616 RON 12 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Găurit
32.0 mm
42,5032 RON - 58,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
40.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Interval de preț
36,7824 RON - 36,7824 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Interval de preț
33,2321 RON - 33,2321 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.6 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    9403999090
Balama pian Negăurit 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Interval de preț
266,0014 RON - 266,0014 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Interval de preț
37,7274 RON - 37,7274 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Găurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Interval de preț
121,1003 RON - 121,1003 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Interval de preț
80,6686 RON - 80,6686 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Interval de preț
77,2953 RON - 28,9733 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Interval de preț
223,2073 RON - 151,781 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Interval de preț
194,1857 RON - 140,2992 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Interval de preț
43,1792 RON - 43,1792 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Negăurit 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Interval de preț
143,6267 RON - 143,6267 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Interval de preț
36,7824 RON - 36,7824 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Interval de preț
42,1616 RON - 42,1616 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090