Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
45,3238 RON - 59,2462 RON 49 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
40.0 mm
628,4706 RON - 1 402,0661 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Undrilled Hinge
44.5 mm
35,8852 RON - 35,8852 RON 80 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Undrilled Hinge
32.0 mm
36,8072 RON - 36,8072 RON 60 În stoc
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel
Undrilled Hinge
32.0 mm
34,9156 RON - 34,9156 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
50.8 mm
259,3252 RON - 259,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
64.0 mm
1 142,1391 RON - 2 519,0833 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Undrilled Hinge
63.5 mm
43,6469 RON - 173,7224 RON 12 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Undrilled Hinge
25.0 mm
48,7948 RON - 185,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
25.0 mm
41,4665 RON - 57,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Undrilled Hinge
40.0 mm
40,4518 RON - 55,9886 RON 144 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
30.0 mm
73,3442 RON - 73,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
50.0 mm
31,5678 RON - 31,5678 RON 26 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
25.0 mm
247,7539 RON - 247,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Undrilled Hinge
51.0 mm
118,1467 RON - 118,1467 RON 2 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
38.0 mm
136,8773 RON - 189,4495 RON 8 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
30.0 mm
269,658 RON - 1 147,0706 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
50.0 mm
756,6501 RON - 1 662,1811 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Undrilled Hinge
44.5 mm
948,9284 RON - 2 118,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Undrilled Hinge
63.5 mm
122,3117 RON - 122,3117 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
64.0 mm
  • din 4
Balama pian Găurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Interval de preț
59,2462 RON - 45,3238 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Interval de preț
35,8852 RON - 35,8852 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
Balama pian Negăurit 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Interval de preț
36,8072 RON - 36,8072 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Negăurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Interval de preț
173,7224 RON - 43,6469 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Interval de preț
55,9886 RON - 40,4518 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Interval de preț
31,5678 RON - 31,5678 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Găurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Interval de preț
118,1467 RON - 118,1467 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Interval de preț
189,4495 RON - 136,8773 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Cod Vamal
    7326909890