Meniu Caută

Balamale cu aripă HVAC

În stoc

HVAC balamale plate sunt balamale rezistente, cu balansare liberă, concepute special pentru uși mari și încastrate. Acestea oferă o rezistență excepțională la coroziune și o durabilitate pe termen lung, chiar și în medii cu umiditate ridicată și temperaturi extreme.

Designul lor simplu, dar eficient, asigură o funcționare lină, în timp ce minimizează uzura componentelor conectate.

Se utilizează pe panouri de acces, închideri de conducte și uși de echipamente, permițând deschiderea și închiderea ușoară, menținând în același timp integritatea structurală.

  • Poate fi deschis la 180 de grade.
  • Proiectat pentru utilizare în aer liber sau în condiții de umiditate ridicată.
Material: , PA, Aliaj de zinc, Aliaj de zinc turnat sub presiune Culoare: , Argintiu cromat, Negru Cod Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Finalizare Grosime totală Lățime totală Cumpără
15,7228 RON - 22,0119 RON 17 În stoc
97.0 mm
Vopsit electrostatic
20.0 mm
60.0 mm
64,0801 RON - 100,7295 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.6 mm
Fără finisaj
24.0 mm
97.0 mm
14,7495 RON - 20,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.5 mm
18.0 mm
63.0 mm
56,0933 RON - 87,2562 RON 161 În stoc
120.0 mm
Vopsit electrostatic
20.5 mm
100.0 mm
66,3778 RON - 103,2542 RON 20 În stoc
120.0 mm
Vopsit electrostatic
20.5 mm
100.0 mm
34,5185 RON - 34,5185 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Vopsit electrostatic în negru
16.0 mm
50.0 mm
34,0435 RON - 34,0435 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Vopsit electrostatic în negru
14.0 mm
50.0 mm
34,2019 RON - 34,2019 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Placat cu crom
14.0 mm
50.0 mm
Balamale pentru instalații HVAC 97.0 mm 60.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Negru

10104118

Interval de preț
22,0119 RON - 15,7228 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    97.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
Balamale pentru instalații HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Negru

20126469

Interval de preț
87,2562 RON - 56,0933 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Grosime totală
    20.5 mm
  • Lățime totală
    100.0 mm
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material știft
    Oțel
Balamale pentru instalații HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Negru

20126476

Interval de preț
103,2542 RON - 66,3778 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Grosime totală
    20.5 mm
  • Lățime totală
    100.0 mm
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material știft
    Oțel