This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Aliaj de zinc, Poliamidă, Aliaj de zinc turnat sub presiune, PA Culoare: Oțel, Argintiu, Negru, Crom Cod Serie: SR4599, SR5506, SR5507
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Finalizare | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7629 RON - 19,8533 RON | 275 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,8702 RON - 15,2919 RON | 200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,7943 RON - 23,0134 RON | 29 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,8038 RON - 10,9253 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,3447 RON - 15,8826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,7457 RON - 17,844 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Placat cu crom
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,4863 RON - 14,7564 RON | 232 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,9445 RON - 12,5223 RON | 705 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,2513 RON - 19,0576 RON | 5 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,7024 RON - 43,7024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 53,2029 RON - 53,2029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 123,5068 RON - 123,5068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 55,103 RON - 55,103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 45,7608 RON - 45,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 104,5058 RON - 104,5058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina