These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Material: Zamac, Oțel, Oțel inoxidabil, Aliaj de zinc turnat sub presiune, Aliaj de zinc Culoare: Negru, Natural, Gri, , Crom Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Orientare la montare | Material | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,9814 RON - 116,9814 RON | 40 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 84,8507 RON - 131,9901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 173,5123 RON - 269,9081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 90,1945 RON - 140,3025 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 84,8507 RON - 131,9901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,7099 RON - 45,2333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 24,608 RON - 34,4513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
Oțel placat cu zinc
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 30,0136 RON - 46,6879 RON | 4 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
Negru
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 40,7099 RON - 45,2333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 37,8571 RON - 58,889 RON | 20 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Aliaj de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,2255 RON - 45,1156 RON | 5 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
Negru
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 27,5378 RON - 42,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 30,7631 RON - 43,0683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 20,9627 RON - 32,6086 RON | 25 În stoc |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 27,5378 RON - 42,8365 RON | 15 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 34,5333 RON - 34,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,3105 RON - 10,345 RON | 6 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 34,5333 RON - 34,5333 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 197,5044 RON - 276,5061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Crom
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina