Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment krídlových pántov sa montuje s čapom na jednom krídle a zápustnými skrutkami na protiľahlom krídle. Sortiment krídlových pántov montovaných na povrch, nazývaných tiež odsadené pánty, je k dispozícii z rôznych materiálov ako riešenie pre väčšinu aplikácií.
Cod Serie: SR5507
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Culoare | Grosime totală | Lățime totală | Dimensiune maximă orificiu de montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2549 RON - 14,3965 RON | 628 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
7,6134 RON - 10,6588 RON | 290 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
14,4335 RON - 22,4521 RON | 72 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,6295 RON - 14,9189 RON | 250 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
12,4516 RON - 19,3691 RON | 196 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
12,4348 RON - 17,4088 RON | 35 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Argintiu
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
11,068 RON - 15,4952 RON | 229 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
8,7264 RON - 12,2169 RON | 505 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Argintiu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
11,9525 RON - 18,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Argintiu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina