Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Distanța de decalare | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
15,3393 RON - 21,475 RON | 17 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
14,3898 RON - 20,1458 RON | 8 În stoc |
|
3.839 in
97.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
62,5172 RON - 98,2727 RON | 464 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
3.094 in
78.6 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
54,7252 RON - 85,128 RON | 192 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
64,7588 RON - 100,7358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina