Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
Cod Serie: SR5510
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Lungime totală | Culoare | Finalizare | Lungime ştift | Material corp | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1961 RON - 1,6746 RON | 950 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oțel
|
||
| 4,7732 RON - 5,3035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nailon
|
||
| 6,8311 RON - 10,6261 RON | 330 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 31 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Crom
|
Placat cu zinc
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Crom
|
Placat cu zinc
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oțel
|
|||
| 11,3709 RON - 29,4731 RON | 264 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Crom
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Placat cu cupru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 10,4248 RON - 16,2164 RON | 400 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 9,1637 RON - 12,8291 RON | 1565 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 11,4265 RON - 17,7746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 19,0909 RON - 43,3383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 10,4248 RON - 16,2164 RON | 256 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina