Meniu Caută

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material încuietoare Lungime totală balama Lățime totală Cumpără
218,0772 RON - 480,9486 RON 16 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
47.5 mm
58.6 mm
27,9262 RON - 58,8302 RON 10 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
30,2557 RON - 63,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
36.0 mm
22.5 mm
27,2807 RON - 62,695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
145,3848 RON - 320,6324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe partea stângă
Oțel
47.5 mm
30.3 mm
29,2314 RON - 67,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
67,9211 RON - 95,0896 RON 49 În stoc
35.6 mm
40,7105 RON - 85,8836 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
41.0 mm
21.0 mm
136,8665 RON - 271,5355 RON 171 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
104.5 mm
44.0 mm
22,804 RON - 61,5499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
28,7542 RON - 60,6911 RON 25 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
100.0 mm
50.5 mm
254,2971 RON - 536,7729 RON 20 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
55.0 mm
80.5 mm
145,3848 RON - 320,6324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna opusă
Oțel
47.5 mm
30.2 mm
30,2557 RON - 63,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
283,2337 RON - 551,6594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
40.0 mm
57,5224 RON - 114,6547 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
52.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
11,5194 RON - 17,9191 RON 21 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
32.5 mm
  • din 3
Oțel Balama mascată 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Interval de preț
480,9486 RON - 218,0772 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    47.5 mm
  • Lungime totală
    126.5 mm
  • Lățime totală
    58.6 mm
Balama mascată 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oțel

10281185

Interval de preț
58,8302 RON - 27,9262 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    41.0 mm
  • Lungime totală
    82.0 mm
  • Lățime totală
    21.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 35.6 mm

10102190

Interval de preț
95,0896 RON - 67,9211 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    20.2 mm
  • Lungime totală
    118.9 mm
  • Lățime totală
    35.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Balama mascată 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Oțel inoxidabil

10299975

Interval de preț
271,5355 RON - 136,8665 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    104.5 mm
  • Lungime totală
    106.0 mm
  • Lățime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Oțel

10281161

Interval de preț
60,6911 RON - 28,7542 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    14.0 mm
  • Lungime totală balama
    100.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    50.5 mm
Balama mascată 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Oțel

10281154

Interval de preț
536,7729 RON - 254,2971 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.0 mm
  • Lungime totală balama
    55.0 mm
  • Lungime totală
    102.0 mm
  • Lățime totală
    80.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel

20125974

Interval de preț
17,9191 RON - 11,5194 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    24.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural