Meniu Caută

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material încuietoare Lungime totală balama Lățime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
36.0 mm
22.5 mm
22,2478 RON - 60,0487 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
39,7176 RON - 83,7889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
41.0 mm
21.0 mm
133,5283 RON - 264,9127 RON 131 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
104.5 mm
44.0 mm
66,2645 RON - 92,7703 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
ABS
118.9 mm
35.6 mm
39,7176 RON - 83,7889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
41.0 mm
21.0 mm
28,5184 RON - 65,6347 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
26,6153 RON - 61,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
29,5178 RON - 62,2831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
212,7582 RON - 469,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
47.5 mm
58.6 mm
28,0529 RON - 59,2108 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
100.0 mm
50.5 mm
141,8388 RON - 312,8121 RON 1 În stoc
Mâna opusă
Oțel
47.5 mm
30.2 mm
276,3256 RON - 538,2043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
40.0 mm
56,1194 RON - 111,8582 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
52.0 mm
248,0947 RON - 523,6809 RON 3 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
55.0 mm
80.5 mm
29,5178 RON - 62,2831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
10281178 27,2451 RON - 57,3954 RON 3 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
141,8388 RON - 312,8121 RON 21 În stoc
Pe partea stângă
Oțel
47.5 mm
30.3 mm
27,2451 RON - 57,3954 RON 10 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
24,5472 RON - 52,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
40.0 mm
15.0 mm
  • din 3
Balama mascată 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Oțel inoxidabil

10299975

Interval de preț
264,9127 RON - 133,5283 RON

Niveluri de stoc
131 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    104.5 mm
  • Lungime totală
    106.0 mm
  • Lățime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Natural
Oțel Balama mascată 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Interval de preț
312,8121 RON - 141,8388 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.8 mm
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    47.5 mm
  • Lungime totală
    126.5 mm
  • Lățime totală
    30.2 mm
Balama mascată 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Oțel

10281154

Interval de preț
523,6809 RON - 248,0947 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.0 mm
  • Lungime totală balama
    55.0 mm
  • Lungime totală
    102.0 mm
  • Lățime totală
    80.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oțel

10281178

Interval de preț
57,3954 RON - 27,2451 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    41.0 mm
  • Lungime totală
    82.0 mm
  • Lățime totală
    21.0 mm
  • Culoare
    Natural
Oțel Balama mascată 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Interval de preț
312,8121 RON - 141,8388 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală balama
    47.5 mm
  • Lungime totală
    126.5 mm
  • Lățime totală
    30.3 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oțel

10281185

Interval de preț
57,3954 RON - 27,2451 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    41.0 mm
  • Lungime totală
    82.0 mm
  • Lățime totală
    21.0 mm
  • Culoare
    Natural