Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Cod Serie: SR5468
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material încuietoare | Lungime totală balama | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66,2645 RON - 92,7703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
39,7176 RON - 83,7889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
22,2478 RON - 60,0487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
133,5283 RON - 264,9127 RON | 131 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
39,7176 RON - 83,7889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
28,5184 RON - 65,6347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
29,5178 RON - 62,2831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
26,6153 RON - 61,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
212,7582 RON - 469,2181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
28,0529 RON - 59,2108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
27,2451 RON - 57,3954 RON | 10 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10281178 | 27,2451 RON - 57,3954 RON | 3 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
141,8388 RON - 312,8121 RON | 21 În stoc |
Pe partea stângă
|
Oțel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
29,5178 RON - 62,2831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
248,0947 RON - 523,6809 RON | 3 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
141,8388 RON - 312,8121 RON | 1 În stoc |
Mâna opusă
|
Oțel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
56,1194 RON - 111,8582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Oțel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
276,3256 RON - 538,2043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
24,5472 RON - 52,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina