Meniu Caută

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material încuietoare Lungime totală balama Lățime totală Cumpără
21,2123 RON - 29,6973 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
39.0 mm
23,5895 RON - 33,0254 RON 245 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
32.5 mm
10,7889 RON - 16,7827 RON 190 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
60.0 mm
32.5 mm
13,1823 RON - 20,5058 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
39.0 mm
25,2001 RON - 39,2001 RON 97 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
32.5 mm
11,2384 RON - 17,482 RON 463 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
32.5 mm
7,8229 RON - 8,6921 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe partea stângă
Oțel
32.0 mm
28.0 mm
20079383 23,2905 RON - 32,6068 RON 100 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
32.5 mm
14,511 RON - 22,5727 RON 5 În stoc
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
32.0 mm
15.0 mm
19,9707 RON - 27,959 RON 36 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
23.5 mm
9,6153 RON - 14,9571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
60.0 mm
18.0 mm
7,8229 RON - 8,6921 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe partea dreaptă
Oțel
32.0 mm
15.0 mm
40,0126 RON - 62,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
45.0 mm
28.0 mm
13,833 RON - 21,518 RON 191 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
23.5 mm
40,0126 RON - 62,2418 RON 239 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
45.0 mm
28.0 mm
11,2384 RON - 17,482 RON 31 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
32.5 mm
35,2261 RON - 49,3166 RON 417 În stoc
Universale
Oțel
107.0 mm
28.5 mm
24,5472 RON - 52,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
40.0 mm
15.0 mm
131,9601 RON - 283,7633 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
44.0 mm
29.0 mm
21,2123 RON - 29,6973 RON 350 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
65.0 mm
39.0 mm
  • din 3
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel inoxidabil

20125936

Interval de preț
33,0254 RON - 23,5895 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 60.0 mm 32.5 mm Oțel

20125967

Interval de preț
16,7827 RON - 10,7889 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    60.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel inoxidabil

20125943

Interval de preț
39,2001 RON - 25,2001 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    24.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel

20079390

Interval de preț
17,482 RON - 11,2384 RON

Niveluri de stoc
463 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel inoxidabil

20079383

Interval de preț
32,6068 RON - 23,2905 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Oțel inoxidabil

20068783

Interval de preț
22,5727 RON - 14,511 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    16.0 mm
  • Lungime totală balama
    32.0 mm
  • Lungime totală
    58.0 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Oțel inoxidabil

20078447

Interval de preț
27,959 RON - 19,9707 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    18.5 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    23.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Oțel

20078454

Interval de preț
21,518 RON - 13,833 RON

Niveluri de stoc
191 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    18.5 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    23.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama mascată 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Oțel inoxidabil

20080020

Interval de preț
62,2418 RON - 40,0126 RON

Niveluri de stoc
239 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală balama
    45.0 mm
  • Lungime totală
    107.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Screw
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Oțel

20125974

Interval de preț
17,482 RON - 11,2384 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    24.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 110 ° 107.0 mm 28.5 mm Oțel

20126520

Interval de preț
49,3166 RON - 35,2261 RON

Niveluri de stoc
417 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.5 mm
  • Distanța de decalare
    24.5 mm
  • Lungime totală balama
    107.0 mm
  • Lungime totală
    107.0 mm
  • Lățime totală
    28.5 mm
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Oțel inoxidabil

20074630

Interval de preț
29,6973 RON - 21,2123 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    20.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    39.0 mm
  • Culoare
    Natural