Meniu Caută

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material încuietoare Lungime totală balama Lățime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
126.0 mm
12.0 mm
26,457 RON - 41,1553 RON 67 În stoc
Universale
Oțel
107.0 mm
28.0 mm
13,833 RON - 21,518 RON 361 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
65.0 mm
23.5 mm
5 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
100.0 mm
12.0 mm
  • din 3
Balama mascată 110 ° 107.0 mm 28.0 mm Oțel

20080013

Interval de preț
41,1553 RON - 26,457 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.5 mm
  • Distanța de decalare
    24.5 mm
  • Lungime totală balama
    107.0 mm
  • Lungime totală
    107.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Oțel

20078454

Interval de preț
21,518 RON - 13,833 RON

Niveluri de stoc
361 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    18.5 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    23.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama mascată 90 ° 100.0 mm 12.0 mm Oțel

20056124


Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală balama
    100.0 mm
  • Lungime totală
    126.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj