Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
Cod Serie: SR5545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Distanța de decalare | Lungime totală balama | Material corp | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5702 RON - 24,2202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,0761 RON - 26,7066 RON | 20 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 13,1924 RON - 20,5215 RON | 164 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 10,9476 RON - 17,0296 RON | 188 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 12,6909 RON - 19,7414 RON | 87 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oțel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 15,5702 RON - 24,2202 RON | 93 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 23,5894 RON - 33,0252 RON | 55 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 16,992 RON - 26,4321 RON | 23 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 13,9009 RON - 19,4612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,892 RON - 25,0487 RON | 3 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina