Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506 ,SR5562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1879 RON - 12,7367 RON | 1620 În stoc |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,0635 RON - 21,8766 RON | 28 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,3157 RON - 20,3508 RON | 201 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Oțel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20060992 | 11,0394 RON - 17,1724 RON | 1832 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 76,3556 RON - 118,7754 RON | 105 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,1726 RON - 31,3796 RON | 229 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 15,9159 RON - 24,7581 RON | 525 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,7574 RON - 26,3971 RON | 311 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
Oțel
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 12,7457 RON - 17,844 RON | 29 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 12,8062 RON - 17,9287 RON | 369 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 53,4567 RON - 83,155 RON | 697 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,954 RON - 32,595 RON | 716 În stoc |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,0375 RON - 10,9472 RON | 3040 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3355 RON - 7,4697 RON | 3288 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 66,3333 RON - 142,6415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Brut
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,353 RON - 26,9936 RON | 193 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,3678 RON - 20,1149 RON | 2 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,1463 RON - 23,561 RON | 16 În stoc |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10,4793 RON - 14,6709 RON | 238 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,5172 RON - 23,124 RON | 10 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Oțel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina