Meniu Caută

Ball Plungers Press Fit

În stoc

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Cod Serie: SR6575

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet corp Dimensiune filet prezon Cuplu minim Cuplu minim Material corp Tip Cumpără
9,7594 RON - 20,5297 RON 150 În stoc
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Oțel inoxidabil
1
18,0536 RON - 18,0536 RON 8300 În stoc
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Acetal albastru
2
7,3742 RON - 16,5389 RON 50 În stoc
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Oțel inoxidabil
1
6,0857 RON - 9,9995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Acetal albastru
2
7,7961 RON - 17,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Oțel inoxidabil
1
6,3217 RON - 14,3708 RON 50 În stoc
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Acetal albastru
2
5,1619 RON - 11,5772 RON 50 În stoc
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Acetal albastru
2
23,0473 RON - 23,0473 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Oțel inoxidabil
1
4,8443 RON - 10,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Acetal albastru
2
8,4848 RON - 14,2851 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Oțel inoxidabil
1
5,4574 RON - 12,3016 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Acetal albastru
2
7,0145 RON - 15,3422 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Oțel inoxidabil
1
13,5807 RON - 21,7514 RON 1756 În stoc
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Oțel inoxidabil
1
Piston sferic 9.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil

10211083

Interval de preț
20,5297 RON - 9,7594 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet corp
    6.4 mm
  • Cuplu minim
    28.0 N
  • Cuplu minim
    11.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
  • Lățime
    1.1 mm
Piston sferic 13.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10211168

Interval de preț
18,0536 RON - 18,0536 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet corp
    8.5 mm
  • Cuplu minim
    22.0 N
  • Cuplu minim
    9.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Lățime
    1.7 mm
Piston sferic 6.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10211069

Interval de preț
16,5389 RON - 7,3742 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet corp
    4.0 mm
  • Cuplu minim
    14.0 N
  • Cuplu minim
    6.0 N
  • Diametru camă
    5.0 mm
  • Lățime
    1.0 mm
Piston sferic 9.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil

10211151

Interval de preț
14,3708 RON - 6,3217 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet corp
    6.4 mm
  • Cuplu minim
    27.0 N
  • Cuplu minim
    8.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
  • Lățime
    1.1 mm
Piston sferic 6.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10211137

Interval de preț
11,5772 RON - 5,1619 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet corp
    4.0 mm
  • Cuplu minim
    14.0 N
  • Cuplu minim
    6.0 N
  • Diametru camă
    5.0 mm
  • Lățime
    1.0 mm
Piston sferic 13.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10211090

Interval de preț
21,7514 RON - 13,5807 RON

Niveluri de stoc
1756 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet corp
    8.5 mm
  • Cuplu minim
    37.0 N
  • Cuplu minim
    16.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Lățime
    1.7 mm