Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.
Cod Serie: SR1867
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime rolă | Material | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1491 RON - 3,343 RON | 200 În stoc |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
2,4643 RON - 2,4643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2596 RON - 1,3995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
57,0778 RON - 57,0778 RON | 234 În stoc |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
79,9007 RON - 79,9007 RON | 306 În stoc |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,8228 RON - 1,8228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,649 RON - 1,649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
45,6595 RON - 45,6595 RON | 1588 În stoc |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
45,7648 RON - 64,0707 RON | 2 În stoc |
|
PVC
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina