Meniu Caută

Bandă magnetică adezivă - role

În stoc

Magnetické samolepiace pásky sú vytvorené z pružného magnetického materiálu, potiahnutého na jednej strane permanentným lepidlom. Magnetické pásky majú schopnosť zachovať si priľnavosť po dlhý čas. V sortimente máme kotúče magnetickej samolepiacej pásky s lepidlom na vonkajšie a vnútorné použitie. Lepidlo na vnútorné použitie je na báze gumy s vysokou počiatočnou priľnavosťou. Lepidlo na vonkajšie použitie je lepidlo na báze akrylu pre pružné plastové alebo vonkajšie zariadenia vystavené slnečnému žiareniu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Tip adeziv Grosime totală Lățime totală Cumpără
139,6651 RON - 139,6651 RON 1 În stoc
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
325,5026 RON - 325,5026 RON 32 În stoc
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
219,2707 RON - 219,2707 RON 8 În stoc
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
10389379 168,9761 RON - 168,9761 RON 83 În stoc
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
rolă de bandă magnetică 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Interval de preț
139,6651 RON - 139,6651 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Standard
  • Polaritate
    MAG A
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Lungime totală
    30.0 m
  • Grosime totală
    1.5 mm
rolă de bandă magnetică 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Interval de preț
325,5026 RON - 325,5026 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Premium
  • Polaritate
    MAG B
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Lungime totală
    30.0 m
  • Grosime totală
    1.5 mm
rolă de bandă magnetică 20.0 mm 1.5 mm MATING

10389355

Interval de preț
219,2707 RON - 219,2707 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Standard
  • Polaritate
    MATING
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Lungime totală
    30.0 m
  • Grosime totală
    1.5 mm
rolă de bandă magnetică 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Interval de preț
168,9761 RON - 168,9761 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Premium
  • Polaritate
    MAG A
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Lungime totală
    30.0 m
  • Grosime totală
    1.5 mm