Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă panou compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1362 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 441,8237 RON - 441,8237 RON | 1 În stoc |
|
|
||
| 449,528 RON - 449,528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 1 282,9082 RON - 1 282,9082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 21,2183 RON - 21,2183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 13,1351 RON - 13,1351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 974,6111 RON - 974,6111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 274,098 RON - 274,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 10,4126 RON - 10,4126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 10,8196 RON - 10,8196 RON | 30 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 14,9314 RON - 14,9314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,4298 RON - 13,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 262,5908 RON - 262,5908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 18,9308 RON - 18,9308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10,6092 RON - 10,6092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 800,3574 RON - 1 800,3574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 546,9751 RON - 546,9751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 1 712,0039 RON - 1 712,0039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina