Meniu Caută

Blocare Link cu opritor

În stoc

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
56,5576 RON - 123,4491 RON Solicitați termenul de livrare aici
30,4351 RON - 66,333 RON 23 În stoc
56,5576 RON - 123,4491 RON Solicitați termenul de livrare aici
74,8761 RON - 166,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
108,8708 RON - 237,5417 RON 17 În stoc
120,1933 RON - 262,2593 RON 29 În stoc
încuietoare extensibilă 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Oțel

10283943

Interval de preț
66,333 RON - 30,4351 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    14.0 mm
încuietoare extensibilă 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Oțel

10283950

Interval de preț
237,5417 RON - 108,8708 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    21.0 mm
încuietoare extensibilă 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Oțel

10283967

Interval de preț
262,2593 RON - 120,1933 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Încuietoare
  • Înălțime totală
    21.0 mm