20760885
20760885
Cantitate | Preț unitar |
---|
Sarcina cu arc | Increased |
---|---|
d1 | M2 |
d2 | 1.0 |
l1 | 4.0 |
Cursa s1 | 0.3 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 1.6 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 2.0 |
A/F | 0.25 |
Greutate g | 0.1 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina