Meniu Caută

Bolț cu arc - știft - crestat

În stoc

Aceste pistoane cu arc - cu știft - crestate sunt utilizate pentru poziționare, indexare, aplicarea presiunii, ridicare și blocare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp filetat, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul pistonului oferă forță pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Folosite în mod obișnuit pentru alinierea precisă și poziționarea sigură a componentelor. Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală. Când știftul pistonului este extins, acesta se blochează pe poziție, împiedicând mișcarea sau dislocarea accidentală a componentei.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Știftul pistonului poate fi extins sau retras cu ușurință folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat în mod obișnuit în sectoare industriale, cum ar fi proiectarea de mașini și dispozitive, electronice, echipamente medicale și de iluminat.

  • Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală.
  • Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negru Cod Serie: SR32150

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Material Cursa s1 Sarcina cu arc n1 d1 d2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
19.0
Oțel inoxidabil
2.5
A crescut
1.5
M10
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
34.0
Oțel negru
8.0
A crescut
3.0
M24
13.0
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
Oțel negru
2.0
A crescut
1.2
M8
3.8
20 În stoc
24.0
Oțel negru
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
Solicitați termenul de livrare aici
19.0
Oțel negru
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
Oțel negru
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
Oțel negru
3.5
A crescut
2.0
M12
6.2
Solicitați termenul de livrare aici
30.0
Oțel inoxidabil
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
Oțel inoxidabil
3.5
A crescut
2.0
M12
6.2
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
Oțel inoxidabil
2.0
A crescut
1.0
M6
2.7
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
Oțel inoxidabil
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
Solicitați termenul de livrare aici
19.0
Oțel inoxidabil
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
30.0
Oțel inoxidabil
6.5
A crescut
2.5
M20
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
30.0
Oțel negru
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
Oțel inoxidabil
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
Oțel inoxidabil
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
Solicitați termenul de livrare aici
34.0
Oțel inoxidabil
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
Solicitați termenul de livrare aici
30.0
Oțel negru
6.5
A crescut
2.5
M20
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
Oțel inoxidabil
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
Oțel inoxidabil
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
  • din 2
Piston cu arc M16 8.5 24.0 Oțel negru

20253615


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Sarcina cu arc
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0