Meniu Caută

Bolț cu filet parțial - cap hexagonal M22 23.0 55.0 Oțel

Acest șurub din oțel cu filet parțial are o tijă filetată și o treaptă care împarte tija în două secțiuni. Este durabil, rezistent la coroziune și nu este magnetic. Este utilizat în situații care necesită o aliniere precisă și un suport substanțial al sarcinii. Este ușor de instalat cu ajutorul unei chei fixe sau al unei chei tubulare cu priză hexagonală.
Numărul piesei Essentra:

20256876

Numărul piesei producătorului:

20256876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Filet standard
d1 M22
d2 23.0
l1 55.0
l2 34.5
H1 14.0
A/F 34.0
Rezistenta la tractiune N 830 N/mm2
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne