Meniu Caută

Brăţări autoblocante deblocabile

În stoc

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,4969 RON - 0,5531 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
200.0 mm
1,5197 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
0,3463 RON - 0,3847 RON 3700 În stoc
39.0 mm
150.0 mm
0,8556 RON - 0,9501 RON 100 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
0,6845 RON - 0,7625 RON 28700 În stoc
35.0 mm
150.0 mm
1,2103 RON - 1,3472 RON 1100 În stoc
65.0 mm
250.0 mm
0,7488 RON - 0,8296 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
200.0 mm
1,2815 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
370.0 mm
1,0679 RON - 1,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
370.0 mm
0,8215 RON - 0,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
0,4148 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
200.0 mm
0,4148 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
1,8345 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
0,6079 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
0,9132 RON - 1,0117 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
300.0 mm
0,2191 RON - 0,2423 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
0,7119 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
1,0939 RON - 1,2157 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
300.0 mm
0,7899 RON - 0,8761 RON 3200 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
1,2404 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
250.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negru

10248089

Interval de preț
0,9501 RON - 0,8556 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Negru

10247822

Interval de preț
0,7625 RON - 0,6845 RON

Niveluri de stoc
28700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negru

10247846

Interval de preț
1,3472 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Negru

10247839

Interval de preț
0,8761 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon