Meniu Caută

Brăţări autoblocante deblocabile

În stoc

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
152.4 mm
0,8556 RON - 0,9501 RON 100 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
0,7119 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
0,7311 RON - 0,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
0,4969 RON - 0,5531 RON 5000 În stoc
55.0 mm
200.0 mm
0,8215 RON - 0,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
0,7488 RON - 0,8296 RON 500 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negru

10248089

Interval de preț
0,9501 RON - 0,8556 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negru

10248072

Interval de preț
0,5531 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Interval de preț
0,8296 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon