Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Cod Serie: SRMT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
2,5635 RON - 2,8483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
3,1547 RON - 3,5052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
5,3268 RON - 5,9187 RON | 2500 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
4,301 RON - 4,7789 RON | 100 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
10,8022 RON - 12,5683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
2,1804 RON - 2,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
3,6858 RON - 4,0954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
2,1266 RON - 2,5019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
5,2509 RON - 5,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
3,1477 RON - 3,4975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
10,1724 RON - 10,6926 RON | 200 În stoc |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
4,6275 RON - 4,6275 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,3406 RON - 3,5185 RON | 200 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
5,1486 RON - 5,7206 RON | 18 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
2,8477 RON - 3,3503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
5,4089 RON - 6,0099 RON | 1250 În stoc |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
5,3806 RON - 5,3806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
4,0429 RON - 4,4921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
3,0934 RON - 3,4371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
4,4068 RON - 4,8965 RON | 600 În stoc |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina