Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
2,3451 RON - 2,6056 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
7,6943 RON - 8,0776 RON 5000 În stoc
125.0 mm
450.0 mm
4,6883 RON - 5,2093 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
127.0 mm
6,5854 RON - 7,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
5,4084 RON - 5,9493 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
521.0 mm
4,0429 RON - 4,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
838.0 mm
5,3806 RON - 5,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
3,1762 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
150.0 mm
3,0934 RON - 3,4371 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
679.0 mm
5,0222 RON - 5,7969 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
225.0 mm
3,5322 RON - 3,6829 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
8,5021 RON - 8,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
450.0 mm
7,9531 RON - 8,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
679.0 mm
4,4068 RON - 4,8965 RON 600 În stoc
380.0 mm
1250.0 mm
3,9824 RON - 4,4249 RON Solicitați termenul de livrare aici
304.0 mm
998.0 mm
2,3137 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
14,1975 RON - 16,5524 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
4,2749 RON - 4,4999 RON Solicitați termenul de livrare aici
304.0 mm
998.0 mm
7,1467 RON - 7,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
4,9835 RON - 5,7775 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Oțel inoxidabil

10278499

Interval de preț
8,0776 RON - 7,6943 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Oțel inoxidabil

10161456

Interval de preț
4,8965 RON - 4,4068 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    380.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45.4 kg
  • Lungime totală
    1250.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388