Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
5,5038 RON - 5,5038 RON 500 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
5,668 RON - 5,9692 RON 50 În stoc
80.0 mm
300.0 mm
3,2858 RON - 3,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
152.0 mm
4,6275 RON - 4,6275 RON 8 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
3,3406 RON - 3,5185 RON 200 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
5,1486 RON - 5,7206 RON 18 În stoc
203.0 mm
679.0 mm
2,8477 RON - 3,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
4,8329 RON - 5,0794 RON 100 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
12,7874 RON - 12,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
10,1724 RON - 10,6926 RON 200 În stoc
180.0 mm
610.0 mm
3,8674 RON - 4,2971 RON 1600 În stoc
102.0 mm
362.0 mm
5,4089 RON - 6,0099 RON 1250 În stoc
304.0 mm
998.0 mm
3,1298 RON - 3,4775 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
838.0 mm
8,9402 RON - 8,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
520.0 mm
3,8609 RON - 4,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
7,4759 RON - 8,2588 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
521.0 mm
4,301 RON - 4,7789 RON 100 În stoc
51.0 mm
201.0 mm
6,6264 RON - 8,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
520.0 mm
4,2031 RON - 5,4763 RON 200 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
5,5311 RON - 7,1877 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10278376

Interval de preț
5,5038 RON - 5,5038 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    170.0 kg
  • Lungime totală
    200.0 mm
Brățări cabluri 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

10278482

Interval de preț
5,9692 RON - 5,668 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10278345

Interval de preț
4,6275 RON - 4,6275 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    60.0 kg
  • Lungime totală
    200.0 mm
Brățări cabluri 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278420

Interval de preț
3,5185 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Oțel inoxidabil

10161272

Interval de preț
5,7206 RON - 5,1486 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    203.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.4 kg
  • Lungime totală
    679.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278475

Interval de preț
5,0794 RON - 4,8329 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10278505

Interval de preț
10,6926 RON - 10,1724 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    180.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    610.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Oțel inoxidabil

10161333

Interval de preț
4,2971 RON - 3,8674 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45.4 kg
  • Lungime totală
    362.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Oțel inoxidabil

10161395

Interval de preț
6,0099 RON - 5,4089 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    304.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.4 kg
  • Lungime totală
    998.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Oțel inoxidabil

10431511

Interval de preț
4,7789 RON - 4,301 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Colier cablu standard
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    51.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.4 kg
  • Lungime totală
    201.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil Negru

10366691

Interval de preț
5,4763 RON - 4,2031 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Cable Tie
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Înveliș
    PA