Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Brățări autoblocante pentru cabluri rezistente la UV sunt fabricate din nailon stabilizat UV, special formulat pentru a rezista degradării cauzate de expunerea prelungită la lumina soarelui. Aceste brățări autoblocante pentru cabluri sunt ideale pentru asigurarea și organizarea cablurilor în medii exterioare și solicitante și oferă o performanță îmbunătățită față de brățările standard din nailon. Material: Nailon, Nailon 6/6 Culoare: Negru, Natural Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2Cod Serie: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime cablu | Lățime cablu | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7926 RON - 0,7926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,2983 RON - 0,3324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,203 RON - 0,2247 RON | 800 În stoc |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0466 RON - 0,0518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1329 RON - 0,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,147 RON - 0,1635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,515 RON - 0,5722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4332 RON - 0,4822 RON | 6200 În stoc |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8125 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,3514 RON - 0,3883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0452 RON - 0,0499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1252 RON - 0,1389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,049 RON - 0,0546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1825 RON - 0,2003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1027 RON - 0,114 RON | 1300 În stoc |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3406 RON - 0,3787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3732 RON - 0,449 RON | 366000 În stoc |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1464 RON - 0,1464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,1825 RON - 0,2003 RON | 80000 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg