Meniu Caută

Brățări autoblocante stabilizate termic

În stoc

Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.

Cod Serie: SR1817

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,0966 RON - 0,1074 RON 28700 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,1934 RON - 0,2139 RON 5100 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,1825 RON - 0,2003 RON 500 În stoc
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,2057 RON - 0,2261 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
1,1942 RON - 1,1942 RON 3000 În stoc
222.0 mm
203.2 mm
0,2357 RON - 0,2615 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,3406 RON - 0,3787 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0844 RON - 0,0938 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,2057 RON - 0,2261 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,2525 RON - 0,2525 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
114.8 mm
0,0894 RON - 0,0996 RON 4800 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,1825 RON - 0,2003 RON 200 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0596 RON - 0,0664 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,6198 RON - 0,688 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,3815 RON - 0,4264 RON 100 În stoc
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,361 RON - 0,4018 RON 22100 În stoc
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,3623 RON - 0,4046 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,1894 RON - 0,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • din 2
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245378

Interval de preț
0,1074 RON - 0,0966 RON

Niveluri de stoc
28700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245422

Interval de preț
0,2139 RON - 0,1934 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Negru

10245507

Interval de preț
0,2003 RON - 0,1825 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 203.2 mm 222.0 mm Nailon 6/6 Natural

10037058

Interval de preț
1,1942 RON - 1,1942 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval diametru mănunchi de cabluri
    50.8 - 222.0 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 4.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cabluri 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Negru

10245354

Interval de preț
0,0996 RON - 0,0894 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245415

Interval de preț
0,2003 RON - 0,1825 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Negru

10245569

Interval de preț
0,4264 RON - 0,3815 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Negru

10245552

Interval de preț
0,4018 RON - 0,361 RON

Niveluri de stoc
22100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii