Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,2368 RON - 0,2642 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Verde
0,3272 RON - 0,6516 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
250.0 mm
Negru
10.0 kg
0,3792 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Galben
1,2568 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
380.0 mm
Argintiu
0,3792 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Roșu
0,3819 RON - 0,4257 RON 100 În stoc
300.0 mm
Argintiu
0,1299 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
150.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0532 RON - 0,0591 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Argintiu
0,0515 RON - 0,0573 RON 500 În stoc
100.0 mm
Galben
0,1396 RON - 0,1547 RON 7300 În stoc
150.0 mm
Galben
0,2135 RON - 0,2368 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
Albastru
0,141 RON - 0,156 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
Galben
0,5887 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
241.0 mm
Negru
23.0 kg
1,1609 RON - 1,2883 RON Solicitați termenul de livrare aici
380.0 mm
Verde
1,1609 RON - 1,2883 RON 11800 În stoc
380.0 mm
Roșu
0,3792 RON - 0,4189 RON 200 În stoc
300.0 mm
Verde
1,1609 RON - 1,2883 RON 5300 În stoc
380.0 mm
Verde
0,0515 RON - 0,0573 RON 400 În stoc
100.0 mm
Roșu
0,1396 RON - 0,1547 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Verde
0,2368 RON - 0,2642 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Roșu
  • din 10
Brățări cabluri 4.8 mm 300.0 mm PA66 Argintiu

10245149

Interval de preț
0,4257 RON - 0,3819 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Argintiu
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm PA66 Galben

10244326

Interval de preț
0,0573 RON - 0,0515 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Galben
Brățări cabluri 3.6 mm 150.0 mm PA66 Galben

10244494

Interval de preț
0,1547 RON - 0,1396 RON

Niveluri de stoc
7300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Galben
Brățări cabluri 7.6 mm 380.0 mm PA66 Roșu

10247488

Interval de preț
1,2883 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    380.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Roșu
Brățări cabluri 4.8 mm 300.0 mm PA66 Verde

10245125

Interval de preț
0,4189 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Verde
Brățări cabluri 7.6 mm 380.0 mm PA66 Verde

10247471

Interval de preț
1,2883 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    380.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Verde
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm PA66 Roșu

10244302

Interval de preț
0,0573 RON - 0,0515 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Roșu