Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,3002 RON - 0,3002 RON 45000 În stoc
Bilă
20.0 mm
0,3662 RON - 0,3662 RON 6800 În stoc
Bilă
9.5 mm
25.0 mm
0,3788 RON - 0,3788 RON 2089 În stoc
Bilă
12.5 mm
30.5 mm
1,2714 RON - 1,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
68.1 mm
1,3811 RON - 1,4102 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.7 mm
74.4 mm
1,3837 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
36.5 mm
68.1 mm
0,1669 RON - 0,1669 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
12.7 mm
30.5 mm
0,3494 RON - 0,4182 RON 3000 În stoc
Orificiu
38.6 mm
0,1198 RON - 0,1198 RON 38000 În stoc
Bilă
33.7 mm
1,4173 RON - 1,4173 RON 626400 În stoc
Bilă
74.4 mm
0,9585 RON - 1,2433 RON 10400 În stoc
Bilă
27.5 mm
46.0 mm
0,1459 RON - 0,1459 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
10.2 mm
26.2 mm
1,096 RON - 1,5155 RON 3725 În stoc
Bilă
35.0 mm
56.0 mm
1,0553 RON - 1,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
30.1 mm
55.6 mm
0,188 RON - 0,2189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.4 mm
10036051 0,0972 RON - 0,0972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
26.1 mm
0,9627 RON - 0,9627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
55.6 mm
0,1529 RON - 0,1529 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
22.9 mm
0,2151 RON - 0,2151 RON 1000 În stoc
Bilă
13.5 mm
22.9 mm
0,3437 RON - 0,4195 RON 326000 În stoc
Orificiu
44.5 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,3002 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Interval de preț
0,3662 RON - 0,3662 RON

Niveluri de stoc
6800 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Interval de preț
0,3788 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
2089 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Natural

10010976

Interval de preț
0,4182 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    38.6 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Natural

10036099

Interval de preț
0,1198 RON - 0,1198 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Natural

10175743

Interval de preț
1,4173 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
626400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    74.4 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Interval de preț
1,2433 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Interval de preț
1,5155 RON - 1,096 RON

Niveluri de stoc
3725 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negru

10113356

Interval de preț
0,2151 RON - 0,2151 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    22.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010983

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
326000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    44.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790