Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,1641 RON - 0,2189 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4" Lock
0,2259 RON - 0,2764 RON 111000 În stoc
Orificiu
26.2 mm
0,1992 RON - 0,2414 RON Solicitați termenul de livrare aici
Orificiu
23.0 mm
0,1656 RON - 0,202 RON 13000 În stoc
Orificiu
12.2 mm
0,2484 RON - 0,3059 RON 260600 În stoc
Orificiu
31.8 mm
0,2722 RON - 0,3367 RON 60775 În stoc
Orificiu
30.5 mm
0,2567 RON - 0,3115 RON 18000 În stoc
Orificiu
20.7 mm
0,1922 RON - 0,2539 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
16.5 mm
32.0 mm
0,3002 RON - 0,3002 RON 45000 În stoc
Bilă
20.0 mm
0,5809 RON - 0,5809 RON 28100 În stoc
Bilă
20.0 mm
37.7 mm
1,3811 RON - 1,4102 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.7 mm
74.4 mm
1,0553 RON - 1,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
30.1 mm
55.6 mm
0,9585 RON - 1,2433 RON 10400 În stoc
Bilă
27.5 mm
46.0 mm
10036051 0,0972 RON - 0,0972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
26.1 mm
0,3045 RON - 0,3045 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
43.4 mm
0,1062 RON - 0,1062 RON 33500 În stoc
Bilă
30.5 mm
0,1198 RON - 0,1198 RON 38000 În stoc
Bilă
33.7 mm
0,3788 RON - 0,3788 RON 2089 În stoc
Bilă
12.5 mm
30.5 mm
1,3837 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
36.5 mm
68.1 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
87.6 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nailon 6/6 Natural

10010945

Interval de preț
0,2764 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
111000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    26.2 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nailon 6/6 Natural

10010914

Interval de preț
0,202 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10010969

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
260600 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010952

Interval de preț
0,3367 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
60775 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nailon 6/6 Natural

10010921

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,3002 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Interval de preț
0,5809 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
28100 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    37.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Interval de preț
1,2433 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Natural

10036075

Interval de preț
0,1062 RON - 0,1062 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Natural

10036099

Interval de preț
0,1198 RON - 0,1198 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Interval de preț
0,3788 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
2089 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790