Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.
Cod Serie: SR1818
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| 0,6264 RON - 0,6264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
UL94 HB
 
 | 
 
2.5 in
 
63.5 mm
 
 | 
||
| 0,6804 RON - 0,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
12.752 in
 
323.9 mm
 
 | 
||
| 0,2447 RON - 0,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
4 in
 
101.6 mm
 
 | 
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
UL94 HB
 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| 0,816 RON - 0,816 RON | 300 În stoc | 
 | 
 
12.752 in
 
323.9 mm
 
 | 
||
| 0,642 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
10.752 in
 
273.1 mm
 
 | 
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
UL94 HB
 
 | 
 
6 in
 
152.4 mm
 
 | 
||
| 0,3551 RON - 0,3551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
UL94 HB
 
 | 
 
4 in
 
101.6 mm
 
 | 
||
| 0,642 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
10.752 in
 
273.1 mm
 
 | 
||
| 0,5284 RON - 0,5284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
UL94 V-2
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
||
| 0,816 RON - 0,816 RON | 50 În stoc | 
 
UL94 HB
 
 | 
 
12.752 in
 
323.9 mm
 
 | 
||
| 0,2479 RON - 0,2479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| 0,2815 RON - 0,2815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
2.5 in
 
63.5 mm
 
 | 
||
| 0,6749 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
8.752 in
 
222.3 mm
 
 | 
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| 0,2546 RON - 0,2546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
2.5 in
 
63.5 mm
 
 | 
||
| 0,2601 RON - 0,2601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
6 in
 
152.4 mm
 
 | 
||
| 0,1656 RON - 0,1848 RON | 50 În stoc | 
 
UL94 V-2
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
||
| 0,0995 RON - 0,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
UL94 V-2
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina