Meniu Caută

Brățări de cablu cu bile, standard

În stoc

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
0,2562 RON - 0,4775 RON 300 În stoc
UL94 V-2
101.6 mm
0,7228 RON - 0,8023 RON 2800 În stoc
UL94 V-2
226.0 mm
0,3361 RON - 0,3581 RON 500 În stoc
UL94 HB
127.0 mm
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
222.3 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON 2900 În stoc
127.0 mm
0,8803 RON - 0,9816 RON 596 În stoc
UL94 V-2
280.0 mm
0,1656 RON - 0,1848 RON 1600 În stoc
UL94 V-2
120.0 mm
0,4175 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
180.0 mm
0,2998 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
150.0 mm
0,8803 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
280.0 mm
0,3476 RON - 0,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
63.5 mm
0,3163 RON - 0,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,4175 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
180.0 mm
0,642 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,2458 RON - 0,2458 RON 400 În stoc
63.5 mm
0,816 RON - 0,816 RON 300 În stoc
323.9 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,2709 RON - 0,2879 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,6264 RON - 0,6264 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
63.5 mm
0,2998 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
150.0 mm
  • din 3
Brățară pentru cabluri 101.6 mm 25.4 mm PA Negru

10150115

Interval de preț
0,4775 RON - 0,2562 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

10378403

Interval de preț
0,8023 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    63.0 mm
  • Lungime totală
    226.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 127.0 mm 31.8 mm Nailon Negru

10150191

Interval de preț
0,3581 RON - 0,3361 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Lungime totală
    127.0 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 127.0 mm 31.8 mm PP Verde

10150207

Interval de preț
0,2792 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Lungime totală
    127.0 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

10378397

Interval de preț
0,9816 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
596 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    75.0 mm
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 120.0 mm 30.0 mm PA Natural

10378366

Interval de preț
0,1848 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Pătrat
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 63.5 mm 14.3 mm PP Roșu

10150092

Interval de preț
0,2458 RON - 0,2458 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    14.3 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 323.9 mm 92.1 mm PP Verde

10150030

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    92.1 mm
  • Lungime totală
    323.9 mm
  • Material complet
    Polipropilenă